Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
55-C96SDB32-25CW
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Asta doppia | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
D.I. cilindro: D(Ø) | 32 | Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard |
Temperatura di esercizio(℃) | -20:: 70 | Pressione di esercizio(MPa) | 0.05:: 1.0 | Specifications | Magnete incorporato |
Auto Switch | Senza interruttore automatico | Type of Mount Support | Tipo base | Custom-made Specifications | Standard |
Si trova sulla pagina di Cilindro a norma ISO, versione standard, a doppio effetto, a doppio stelo guidato Serie 55-C96W, il codice articolo è il seguente: 55-C96SDB32-25CW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55-C96SDB32-25CW.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali