Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
12-CY3R20TF-250N
Articolo | Diametro interno del tubo (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
Pressione di prova | 1,05 MPa | ||||||||
Pressione di esercizio massima | 0,7 MPa | ||||||||
Pressione d’esercizio minima | 0,16 MPa | 0,15 MPa | 0,14 MPa | 0,12 MPa | |||||
Temperatura ambiente e fluido | Da -10 a 60°C (senza congelamento) | ||||||||
Velocità del pistone | da 50 a 400 mm/s | ||||||||
Tolleranza della lunghezza della corsa | Da 0 a 250 st: (0- + 1.0), 251-1.000 st: (da 0 a + 1,4), 1.001 st o più (da 0 a +1,8) | ||||||||
Metodi di montaggio | A montaggio diretto | ||||||||
Grasso | Grasso al fluoro | ||||||||
Classe di pulizia (classe ISO) | Classe 5 |
*2)* I segni indicano dimensioni diverse dalla serie 12-CY1R.
Codice componente
|
---|
12-CY3R20TF-250N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Port Screw Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536.53 € | 1 | 26 giorni | 530 | 1 to 4.9 | 1.1 | 62 | 20 | 37.5 | 39 | 0,16 – 0,7 | G |
Loading...
Tipo | “Cilindro senza asta” | Materiale tavola | Lega di alluminio | Giunto cilindro senza barra | Magnetico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Montaggio diretto |
Auto Switch | Senza binario di commutazione |
Si trova sulla pagina di Cilindro senza stelo di tipo magnetico, serie Clean tipo a montaggio diretto serie 12-CY3R, il codice articolo è il seguente: 12-CY3R20TF-250N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 12-CY3R20TF-250N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Pressione di esercizio(MPa)
Port Screw Type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
12-CY3R15-200N |
12-CY3R15-250N |
12-CY3R15-340N |
12-CY3R20TN-150N |
12-CY3R25TF-400N |
12-CY3R25TF-800N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Port Screw Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483.79 € | 1 | 9 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | 0,16 – 0,7 | M5×0.8 | ||
494.52 € | 1 | 26 giorni | 530 | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | 0,16 – 0,7 | M5×0.8 | ||
515.90 € | 1 | 26 giorni | 340 | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | 0,16 – 0,7 | M5×0.8 | ||
507.16 € | 1 | 26 giorni | 210 | 1 to 4.9 | 1.1 | 62 | 20 | 37.5 | 39 | 0,16 – 0,7 | NPT | ||
780.81 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.2 | 70 | 25 | 42.5 | 44 | 0,15 – 0,7 | G | ||
969.11 € | 1 | 26 giorni | 800 | 1 to 4.9 | 1.2 | 70 | 25 | 42.5 | 44 | 0,15 – 0,7 | G |