Unità di traslazione pneumatica, pulita, a bassa generazione di polvere serie 13/20/22-MXS

Unità di traslazione pneumatica, pulita, a bassa generazione di polvere serie 13/20/22-MXS
[Serie Clean Serie 13-]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito.
· Previene la formazione di polvere in camera bianca.
[Specifiche Serie 20 senza rame/fluoro]
・ Può essere utilizzato in ambienti in cui i materiali rame e fluoro dovrebbero essere evitati.
・ Le dimensioni esterne sono le stesse dei prodotti standard.
[Serie 22, senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere]
・ Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti con limitazioni d’uso di materiali a base di rame, fluoro e silicone.
· La struttura è la stessa della serie Clean (grasso e forma di confezionamento sono diversi dalla Serie Clean.)

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno

13·22-MXS6

Tipo base

Unità di traslazione pneumatica pulita e a bassa generazione di polvere serie 13/20/22-MXS 13 · 22-MXS6 struttura di base

*Fare riferimento al catalogo digitale per informazioni sui numeri dei modelli diversi da quelli di cui sopra.

Tipo di tubazione assiale (⌀6) 13 · 22MXS6-□□P

Unità di traslazione pneumatica pulita e a bassa generazione di polvere serie 13/20/22-MXS 13 · 22-MXS6/tipo tubazione assiale (⌀6) 13 · 22MXS6-□□P disegno quotato

*Fare riferimento al catalogo digitale per informazioni sui numeri dei modelli diversi da quelli di cui sopra.
* Le altre dimensioni sono le stesse del modulo base.

13 · 22-MXS6L/tipo simmetrico

Unità di traslazione pneumatica pulita e a bassa generazione di polvere serie 13/20/22-MXS 13 · 22-MXS6L/struttura simmetrica disegno quotato

*Fare riferimento al catalogo digitale per informazioni sui numeri dei modelli diversi da quelli di cui sopra.

Specifiche prodotto

Specifiche

Diametro interno cilindro (mm)6812162025
FluidoPneumatico
AzioneTipo a doppia azione
Pressione di esercizio0,15 – 0,7 MPa
Pressione di prova1,05 MPa
Temperatura ambiente e fluidoDa -10 a 60°C (senza congelamento)
Velocità del pistone50-300 mm/sec
SmorzamentoCuscino in gomma (di serie, con regolatore di corsa)
LubrificazioneNon richiesto
Tolleranza della lunghezza della corsa0 – +1 mm
Grasso13-: Grasso al fluoro
22-: Grasso a base di saponi di litio
Classe di pulizia
(classe ISO)
Con regolatore13-/22-: Classe 5
Finecorsa in gomma

Tabella delle specifiche

13·22-MXS6

Unità di traslazione pneumatica pulita e a bassa generazione di polvere serie 13/20/22-MXS 13 · 22-MXS6 unità standard

13 · 22-MXS6L/tipo simmetrico

Unità di traslazione pneumatica pulita e a bassa generazione di polvere serie 13/20/22-MXS 13 · 22-MXS6L/struttura simmetrica unità standard
Codice componente
13-MXS6-10A
13-MXS6-10AS
13-MXS6-10P
13-MXS6-20A
13-MXS6-20AS
13-MXS6-20AT
13-MXS6-30
13-MXS6-30A
13-MXS6-30A-A93L
13-MXS6-30AS
13-MXS6-30AS-M9NL
13-MXS6-30AS-M9NVL
13-MXS6-40
13-MXS6-40A
13-MXS6-40P
13-MXS6-50
13-MXS6-50A
13-MXS6-50AS
13-MXS6-50P
13-MXS6L-30
13-MXS6L-30A-M9N
13-MXS6L-50A
13-MXS6L-50A-A93L
13-MXS8-10
13-MXS8-10A
13-MXS8-10A-M9BL
13-MXS8-10AS
13-MXS8-10AT
13-MXS8-20
13-MXS8-20A
13-MXS8-20A-M9BL
13-MXS8-20AS
13-MXS8-20P
13-MXS8-20P-M9BL
13-MXS8-30
13-MXS8-30A
13-MXS8-30A-M9BL
13-MXS8-30P
13-MXS8-40
13-MXS8-40A
13-MXS8-40AS
13-MXS8-40AT
13-MXS8-50
13-MXS8-50A
13-MXS8-50P
13-MXS8-75A
13-MXS8L-20A
13-MXS8L-30A
13-MXS8L-40A
13-MXS8L-50A
13-MXS8L-75
13-MXS12-10
13-MXS12-10A
13-MXS12-10P
13-MXS12-20
13-MXS12-20A
13-MXS12-20AS
13-MXS12-30
13-MXS12-30A
13-MXS12-30AS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Ambiente d'esercizio Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Piping Format Port Screw Type Adjuster Option Specifications Number of Switches Custom-made Specifications Model Type

506.19 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.6636Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

468.03 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.6636Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSupporto di livellamento sul lato anterioreStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

476.52 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.6636Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoTipo di tubazioni in direzione assialeSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

537.73 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.6736Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

499.56 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.6736Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSupporto di livellamento sul lato anterioreStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

499.56 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.6736Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MReverse-end adjusterStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

492.89 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.6836Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

569.19 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.6836Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

615.48 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.6836Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardA9332 pz.Serie Clean

531.03 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.6836Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSupporto di livellamento sul lato anterioreStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

593.89 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.6836Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSupporto di livellamento sul lato anterioreStandardM9N32 pz.Serie Clean
-

616.44 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.6836Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSupporto di livellamento sul lato anterioreStandardM9NV32 pz.Serie Clean

535.52 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.61056Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

611.82 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.61056Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

582.15 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.61056Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoTipo di tubazioni in direzione assialeSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

568.82 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.61216Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

645.15 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.61216Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

607.00 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.61216Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSupporto di livellamento sul lato anterioreStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

615.47 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.61216Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoTipo di tubazioni in direzione assialeSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

541.65 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.6836Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo simmetricoVite MSenza supporto di livellamentoStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

633.00 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.6836Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo simmetricoVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardM9N0.52 pz.Serie Clean

645.15 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.61216Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo simmetricoVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

691.44 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.61216Resistenza alla polvere / クリーンルーム3220Tipo simmetricoVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardA9332 pz.Serie Clean

470.66 €

1 26 giorni -1 to 4.91738Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

551.16 €

1 26 giorni -1 to 4.91738Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

620.61 €

1 26 giorni -1 to 4.91738Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardM9B32 pz.Serie Clean

510.90 €

1 26 giorni -1 to 4.91738Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSupporto di livellamento sul lato anterioreStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

510.90 €

1 26 giorni -1 to 4.91738Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MReverse-end adjusterStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

470.66 €

1 26 giorni -1 to 4.91788Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

551.16 €

1 26 giorni -1 to 4.91788Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

620.61 €

1 26 giorni -1 to 4.91788Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardM9B32 pz.Serie Clean

510.90 €

1 26 giorni -1 to 4.91788Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSupporto di livellamento sul lato anterioreStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

519.45 €

1 26 giorni -1 to 4.91788Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoTipo di tubazioni in direzione assialeSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

588.89 €

1 26 giorni -1 to 4.91788Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoTipo di tubazioni in direzione assialeM9B32 pz.Serie Clean

507.68 €

1 26 giorni -1 to 4.91898Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

588.18 €

1 26 giorni -1 to 4.91898Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

657.61 €

1 26 giorni -1 to 4.91898Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardM9B32 pz.Serie Clean
-

556.47 €

1 26 giorni -1 to 4.91898Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoTipo di tubazioni in direzione assialeSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

544.76 €

1 26 giorni -1 to 4.911078Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

625.24 €

1 26 giorni -1 to 4.911078Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

585.02 €

1 26 giorni -1 to 4.911078Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSupporto di livellamento sul lato anterioreStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

585.02 €

1 26 giorni -1 to 4.911078Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MReverse-end adjusterStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

578.10 €

1 26 giorni -1 to 4.911258Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

658.58 €

1 26 giorni -1 to 4.911258Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

626.89 €

1 26 giorni -1 to 4.911258Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoTipo di tubazioni in direzione assialeSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

751.24 €

1 26 giorni 751 to 4.911758Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

541.10 €

1 26 giorni -1 to 4.91788Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo simmetricoVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

577.06 €

1 26 giorni -1 to 4.91898Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo simmetricoVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

625.24 €

1 26 giorni -1 to 4.911078Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo simmetricoVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

648.53 €

1 26 giorni -1 to 4.911258Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo simmetricoVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

670.98 €

1 26 giorni 751 to 4.911758Resistenza alla polvere / クリーンルーム4024Tipo simmetricoVite MSenza supporto di livellamentoStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

516.03 €

1 26 giorni -1 to 4.929812Resistenza alla polvere / クリーンルーム5032Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

596.53 €

1 26 giorni -1 to 4.929812Resistenza alla polvere / クリーンルーム5032Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

569.00 €

1 26 giorni -1 to 4.929812Resistenza alla polvere / クリーンルーム5032Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoTipo di tubazioni in direzione assialeSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

516.03 €

1 26 giorni -1 to 4.929812Resistenza alla polvere / クリーンルーム5032Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

596.52 €

1 26 giorni -1 to 4.929812Resistenza alla polvere / クリーンルーム5032Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

556.29 €

1 26 giorni -1 to 4.929812Resistenza alla polvere / クリーンルーム5032Tipo standardVite MSupporto di livellamento sul lato anterioreStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

518.77 €

1 26 giorni -1 to 4.929812Resistenza alla polvere / クリーンルーム5032Tipo standardVite MSenza supporto di livellamentoStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

599.27 €

1 26 giorni -1 to 4.929812Resistenza alla polvere / クリーンルーム5032Tipo standardVite MSupporto di livellamento sui due latiStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean
-

559.03 €

1 26 giorni -1 to 4.929812Resistenza alla polvere / クリーンルーム5032Tipo standardVite MSupporto di livellamento sul lato anterioreStandardSenza interruttore automaticoAssenteAssenteSerie Clean

Loading...

Informazioni di base

Tipo Tipo di tavolo a forma di L Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato duro
Guida Con guida a rulli incrociati Pressione di esercizio(MPa) 0,15 – 0,7

Supporto tecnico