Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
13-MXS8-20
Tipo base
*Fare riferimento al catalogo digitale per informazioni sui numeri dei modelli diversi da quelli di cui sopra.
Tipo di tubazione assiale (⌀6) 13 · 22MXS6-□□P
*Fare riferimento al catalogo digitale per informazioni sui numeri dei modelli diversi da quelli di cui sopra.
* Le altre dimensioni sono le stesse del modulo base.
*Fare riferimento al catalogo digitale per informazioni sui numeri dei modelli diversi da quelli di cui sopra.
Diametro interno cilindro (mm) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluido | Pneumatico | ||||||
Azione | Tipo a doppia azione | ||||||
Pressione di esercizio | 0,15 – 0,7 MPa | ||||||
Pressione di prova | 1,05 MPa | ||||||
Temperatura ambiente e fluido | Da -10 a 60°C (senza congelamento) | ||||||
Velocità del pistone | 50-300 mm/sec | ||||||
Smorzamento | Cuscino in gomma (di serie, con regolatore di corsa) | ||||||
Lubrificazione | Non richiesto | ||||||
Tolleranza della lunghezza della corsa | 0 – +1 mm | ||||||
Grasso | 13-: Grasso al fluoro 22-: Grasso a base di saponi di litio | ||||||
Classe di pulizia (classe ISO) | Con regolatore | 13-/22-: Classe 5 | |||||
Finecorsa in gomma |
Codice componente
|
---|
13-MXS8-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Ambiente d'esercizio | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Piping Format | Port Screw Type | Adjuster Option | Specifications | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470.66 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 78 | 8 | Resistenza alla polvere / クリーンルーム | 40 | 24 | Tipo standard | Vite M | Senza supporto di livellamento | Standard | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Serie Clean |
Loading...
Tipo | Tipo di tavolo a forma di L | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro |
---|---|---|---|---|---|
Guida | Con guida a rulli incrociati | Pressione di esercizio(MPa) | 0,15 – 0,7 |
Si trova sulla pagina di Unità di traslazione pneumatica, pulita, a bassa generazione di polvere serie 13/20/22-MXS, il codice articolo è il seguente: 13-MXS8-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 13-MXS8-20.
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Ambiente d'esercizio
Tipo
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Adjuster Option
Specifications
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
13-MXS12-10A |
13-MXS12-10P |
13-MXS12-20 |
13-MXS8-20A |
13-MXS8-20A-M9BL |
13-MXS8-20AS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Ambiente d'esercizio | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Piping Format | Port Screw Type | Adjuster Option | Specifications | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596.53 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 98 | 12 | Resistenza alla polvere / クリーンルーム | 50 | 32 | Tipo standard | Vite M | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Serie Clean | ||
569.00 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 98 | 12 | Resistenza alla polvere / クリーンルーム | 50 | 32 | Tipo standard | Vite M | Senza supporto di livellamento | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Serie Clean | ||
516.03 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 98 | 12 | Resistenza alla polvere / クリーンルーム | 50 | 32 | Tipo standard | Vite M | Senza supporto di livellamento | Standard | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Serie Clean | ||
551.16 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 78 | 8 | Resistenza alla polvere / クリーンルーム | 40 | 24 | Tipo standard | Vite M | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Serie Clean | ||
620.61 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 78 | 8 | Resistenza alla polvere / クリーンルーム | 40 | 24 | Tipo standard | Vite M | Supporto di livellamento sui due lati | Standard | M9B | 3 | 2 pz. | Serie Clean | ||
510.90 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 78 | 8 | Resistenza alla polvere / クリーンルーム | 40 | 24 | Tipo standard | Vite M | Supporto di livellamento sul lato anteriore | Standard | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Serie Clean |