Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
55-MY1B40-1000Z
Codice componente
|
---|
55-MY1B40-1000Z |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 1,000 | 40 to 57 | 53 | 170 | 40 | 64 | 84 | 0,1 – 0,8 | Tipo standard | Rc |
Loading...
Tipo | “Cilindro senza asta” | Materiale tavola | Lega di alluminio | Giunto cilindro senza barra | Con giunto meccanico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Tipo base |
Custom-made | Assente |
Si trova sulla pagina di Cilindro senza asta a giunto meccanico, tipo di base direttiva ATEX serie 55-MY1B, il codice articolo è il seguente: 55-MY1B40-1000Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55-MY1B40-1000Z.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Pressione di esercizio(MPa)
Piping Format
Port Screw Type
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
55-MY1B25G-400Z |
55-MY1B25TF-1000Z |
55-MY1B32-400Z |
55-MY1B50-3000 |
55-MY1B50TF-1800 |
55-MY1B63-400 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Piping Format | Port Screw Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | - | 20 to 39.9 | 29 | 110 | 25 | 42 | 54 | 0,1 – 0,8 | Tipo tubazione centralizzata | Rc | ||
1 | Preventivo | 1,000 | 20 to 39.9 | 29 | 110 | 25 | 42 | 54 | 0,1 – 0,8 | Tipo standard | G | ||
1 | Preventivo | - | 40 to 57 | 40 | 140 | 32 | 52 | 68 | 0,1 – 0,8 | Tipo standard | Rc | ||
1 | Preventivo | 3,000 | 60 to 80 | 70 | 200 | 50 | 80 | 94 | 0,1 – 0,8 | Tipo standard | Rc | ||
1 | Preventivo | 1,800 | 60 to 80 | 70 | 200 | 50 | 80 | 94 | 0,1 – 0,8 | Tipo standard | G | ||
1 | Preventivo | - | 80.1 to 100.1 | 83 | 230 | 63 | 96 | 116 | 0,1 – 0,8 | Tipo standard | Rc |