Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L-KA-TPAK-125-K-3-GP
Codice componente
|
---|
L-KA-TPAK-125-K-3-GP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Mounting type | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Housing material RR | Bolt hole width (mm) | Hole picture apparatus rolls (mm) | Surface coating | Screw hole (mm) | Bolt hole Ø (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread color | Housing classification | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.28 € | 1 | 20 giorni | 95 | 70 | 125 | 32 | 166 | 46 | Mounting plate | - | - | 75 | - | 50 | 75x50 | - | 10 | - | - | - | - | - | 0.7 |
Loading...
Load capacity dynamic(kg) | 100 | Rolls and case type | Steering housing | Tread material | Thermoplastic |
---|
Si trova sulla pagina di All-plastic castor with thermoplastic wheel, il codice articolo è il seguente: L-KA-TPAK-125-K-3-GP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-KA-TPAK-125-K-3-GP.
Configura
Proprietà di base
Wheel bearing
Housing Series Type
Housing material RR
Surface coating
Bolt hole Ø(mm)
Number of wheels [piece]
Rim material
Tread color
Housing classification
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Mounting type
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Hole picture apparatus rolls(mm)
Screw hole(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
L-KA-TPAK-100-K-1 |
L-KA-TPAK-100-K-3 |
L-KA-TPAK-100-K-3-GP |
L-KA-TPAK-125-K-1 |
L-KA-TPAK-125-K-3 |
L-KU-TPBK-100-K-3-VA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Mounting type | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Housing material RR | Bolt hole width (mm) | Hole picture apparatus rolls (mm) | Surface coating | Screw hole (mm) | Bolt hole Ø (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread color | Housing classification | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04 € | 1 | 4 giorni | - | - | 100 | 32 | 135 | 42 | Baack hole | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | 12 | 1 | Polypropylene | - | Plastic Castors | 0.38 | ||
16.10 € | 1 | 4 giorni | 77 | 67 | 100 | 32 | 140 | 42 | Mounting plate | - | - | 61 | - | 51 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 0.55 | ||
16.46 € | 1 | 20 giorni | 95 | 70 | 100 | 32 | 140 | 42 | Mounting plate | - | - | 75 | - | 50 | 75x50 | - | 10 | - | - | - | - | - | 0.59 | ||
16.02 € | 1 | 20 giorni | - | - | 125 | 32 | 161 | 46 | Baack hole | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | 12 | 1 | Polypropylene | - | Plastic Castors | 0.5 | ||
17.54 € | 1 | 4 giorni | 77 | 67 | 125 | 32 | 166 | 46 | Mounting plate | - | - | 61 | - | 51 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 0.65 | ||
27.41 € | 1 | 20 giorni | 105 | 80 | 100 | 31 | 130 | 35 | Mounting plate | Ball-bearing | LKU/BKU | 80 | - | 60 | - | Plastic | 9 | - | - | Polypropylene | Grey | Plastic conveyor rollers | 0.5 |