Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-AHC-GPSK-100-K
Codice componente
|
---|
B-AHC-GPSK-100-K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Rim material | Housing design | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.84 € | 1 | 5 giorni | 77 | 67 | 100 | 30 | 60 | 138 | Ball-bearing | - | 59 | 52.5 | 8.5 | Plastic | - | 0.48 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Housing material RR | Steel galvanized |
---|---|---|---|---|---|
Number of wheels [piece] | 1 | Tread material | Foamed polyurethane | electrically conductive | none |
Tread color | Grey | Tread type | crowned | Housing classification | Standard housing IL |
Si trova sulla pagina di PU fixed castor with wheel foamed, il codice articolo è il seguente: B-AHC-GPSK-100-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-AHC-GPSK-100-K.
Configura
Proprietà di base
Housing Series Type
Housing design
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Wheel bearing
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Rim material
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-AH-GPSK-125-K |
B-IL-GPSK-200-K |
B-IP-GPSK-260-R |
B-IP-GPVK-245-R |
B-IP-GPVS-400-R-SCHWARZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Rim material | Housing design | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.56 € | 1 | 5 giorni | 77 | 67 | 125 | 30 | 75 | 161 | Ball-bearing | - | 59 | 52.5 | 8.5 | Plastic | - | 0.554 | ||
30.47 € | 1 | 5 giorni | 135 | 112 | 200 | 50 | 100 | 235 | Ball-bearing | IL (LCW/BCW) | 105 | 80 | 10.9 | Plastic | drawn | 1.51 | ||
107.79 € | 1 | 5 giorni | 232 | 130 | 260 | 85 | 200 | 295 | Roller bearing | IP (LL/LB (air) | 190 | 75 | 14.6 | Plastic | - | 3.87 | ||
44.17 € | 1 | 5 giorni | 230 | 130 | 246 | 85 | 125 | 288 | Roller bearing | IP (LL/LB (air) | 190 | 75 | 14.6 | Plastic | - | 3.7 | ||
168.42 € | 1 | 5 giorni | 150 | 150 | 400 | 100 | 200 | 458 | Roller bearing | IP (LL/LB (air) | 125 | 125 | 10.5 | Galvanized steel sheet | - | 7.3 |