Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-IP-LRK1-230-R |
B-IP-LRK2-260-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.98 € | 1 | 4 giorni | 135 | 110 | 230 | 65 | 130 | 260 | 105 | 80 | 11 | 2.1 | ||
42.98 € | 1 | 5 giorni | 230 | 125 | 260 | 85 | 200 | 295 | 190 | 75 | 14.5 | 3.7 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Roller bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | IP (LL/LB (air) | Housing material RR | Steel galvanized | Rim material | Plastic |
Tread material | Pneumatic tires | Housing design | drawn | Tread color | Black |
Tread type | crowned | Housing classification | Standard housing IL | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali