Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-IL-PALK-080-R-1-DSN-EC |
L-IL-PALK-100-R-1-DSN-EC |
L-IL-PALK-125-R-1-DSN-EC |
L-IL-PAM-150-K-1-DSN-EC |
L-IL-PAM-200-K-1-DSN-EC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Number of wheels [piece] | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.29 € | 1 | 5 giorni | 80 | 30 | 150 | 103 | 36 | Roller bearing | - | 127 | 0.7 | ||
22.80 € | 1 | 5 giorni | 100 | 35 | 150 | 125 | 36 | Roller bearing | - | 130 | 0.85 | ||
28.32 € | 1 | 4 giorni | 125 | 40 | 200 | 155 | 37 | Roller bearing | - | 118 | 1.15 | ||
69.39 € | 1 | 5 giorni | 150 | 45 | 300 | 185 | 52 | Ball-bearing | 1 | - | 2.5 | ||
108.25 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 350 | 235 | 54 | Ball-bearing | - | - | 2.42 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Bolt hole Ø(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Rim material | Polyamide | Tread material | Polyamide | electrically conductive | electrically conductive |
Housing classification | Standard housing IL |
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Wheel bearing
Number of wheels [piece]
Swivel Radius(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali