Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L-IK-SGS-250-R-3-EC
Codice componente
|
---|
L-IK-SGS-250-R-3-EC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.82 € | 1 | 4 giorni | 135 | 110 | 250 | 60 | 295 | 290 | 66 | - | 105 | 80 | 11 | 191 | 4.46 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Roller bearing |
---|---|---|---|---|---|
Clevis connection | riveted | Rim material | Galvanized steel sheet | Tread material | Solid rubber |
electrically conductive | electrically conductive | Tread color | Black | Housing classification | Standard housing IL |
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Swivel castor with solid rubber wheel, il codice articolo è il seguente: L-IK-SGS-250-R-3-EC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-IK-SGS-250-R-3-EC.
Configura
Proprietà di base
Housing Series Type
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
L-IK-SGS-125-R-3-EC-GP |
L-IL-SGS-080-R-3-EC |
L-IL-SGS-100-R-3-EC |
L-IL-SGS-125-R-3-EC |
L-IL-SGS-160-R-3-EC |
L-IL-SGS-200-R-3-EC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 125 | 38 | 100 | 155 | 48 | - | 105 | 80 | 11 | 110.5 | 1.25 | ||
9.77 € | 1 | 5 giorni | 105 | 80 | 80 | 30 | 50 | 100 | 36 | IL (LCW/BCW) | 80 | 60 | 9 | 76.5 | 0.7 | ||
11.92 € | 1 | 5 giorni | 105 | 80 | 100 | 30 | 70 | 125 | 36 | IL (LCW/BCW) | 80 | 60 | 9 | 86.5 | 0.85 | ||
15.00 € | 1 | 5 giorni | 105 | 80 | 125 | 38 | 100 | 155 | 37 | IL (LCW/BCW) | 80 | 60 | 9 | 99 | 1.15 | ||
26.88 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 160 | 40 | 135 | 190 | 52 | IL (LCW/BCW) | 105 | 80 | 11 | 132 | 2.1 | ||
31.38 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 200 | 50 | 205 | 235 | 54 | IL (LCW/BCW) | 105 | 80 | 11 | 157 | 2.9 |