Swivel castor with thermoplastic wheel, back hole Optical as with standard solid rubber wheels

Swivel castor with thermoplastic wheel, back hole Optical as with standard solid rubber wheels

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IL-STPK-080-R-1
L-IL-STPK-080-R-1-GRAU
L-IL-STPK-100-R-1
L-IL-STPK-100-R-1-GRAU
L-IL-STPK-125-R-1
L-IL-STPK-125-R-1-GRAU
L-IL-STPK-160-R-1
L-IL-STPK-160-R-1-GRAU
L-IL-STPK-200-R-1
L-IL-STPK-200-R-1-GRAU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Housing Series Type Number of wheels [piece] Tread color Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

7.13 €

1 5 giorni 8032-100---Black-2060-

7.14 €

1 5 giorni 8032-100-IL (LCW/BCW)1Grey---

8.53 €

1 5 giorni 10032-125---Black-2060-

8.53 €

1 5 giorni 10032-125-IL (LCW/BCW)1Grey---

10.63 €

1 5 giorni 1253510015537--Black-20600.75

10.61 €

1 5 giorni 1253510015537--Grey--0.75

18.12 €

1 4 giorni 16040120190---Black-2060-

18.53 €

1 5 giorni 16048120190-IL (LCW/BCW)1Grey--1.5

22.01 €

1 5 giorni 2004820523554--Black-20602.1

22.05 €

1 5 giorni 2004820523554--Grey--2.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Roller bearing
Housing material RR Steel galvanized Material Description Housing Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized Surface coating galvanized
Bolt hole Ø(mm) 12 Rim material Polypropylene Tread material Thermoplastic
electrically conductive none

Supporto tecnico