• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Swivel castor with thermoplastic wheel (Codici componente)

Swivel castor with thermoplastic wheel

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

L-IL-TPBK-125-K-3

Codice componente
L-IL-TPBK-125-K-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Material Description Housing Surface coating Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Number of wheels [piece] Swivel Radius
(mm)
electrically conductive fork strength
(mm)
Axle bore housing
(mm)
Light width
(mm)
Weight
(kg)

9.37 €

1 4 giorni 105801253511015536IL (LCW/BCW)8060Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized93199none38.1530.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing material RR Steel galvanized Rim material Polypropylene Tread material Thermoplastic
Tread color Grey Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 60

Si trova sulla pagina di Swivel castor with thermoplastic wheel, il codice articolo è il seguente: L-IL-TPBK-125-K-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-IL-TPBK-125-K-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
L-IL-TPBK-080-K-3-EC
L-IL-TPBK-100-K-3
L-IL-TPBK-100-K-3-EC
L-IL-TPBK-125-K-3-EC
L-IL-TPBK-160-K-3
L-IL-TPBK-160-K-3-EC
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Material Description Housing Surface coating Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Number of wheels [piece] Swivel Radius
(mm)
electrically conductive fork strength
(mm)
Axle bore housing
(mm)
Light width
(mm)
Weight
(kg)

14.81 €

1 5 giorni 1058080308010036-8060--9--76.5electrically conductive---0.65

7.75 €

1 4 giorni 10580100309012536IL (LCW/BCW)8060Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized92.5186.5none2.58.1430.668

17.91 €

1 5 giorni 10580100309012536-8060--9--86.5electrically conductive---0.8

24.62 €

1 4 giorni 105801253511015536-8060--9--99electrically conductive---0.96

19.31 €

1 4 giorni 1351101604018019052IL (LCW/BCW)10580Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized1131132none312.1631.69

37.29 €

1 5 giorni 1351101604018019052-10580--11--132electrically conductive---1.72

Supporto tecnico