Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-HB-SEV-3.00-4-K-3 |
L-HD-SEV-3.00-4-K-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Load capacity dynamic (kg) | Discharge swivel castor (mm) | Housing Series Type | Clevis bearing type | Clevis connection | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Housing design | Clevis bearing seal | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.00 € | 1 | 5 giorni | 260 | 75 | HB (LP/BP) | - | - | 197.5 | - | - | - | - | ||
450.73 € | 1 | 5 giorni | 520 | 70 | - | Clevis with axial deep groove ball bearing and tapered roller bearing | screwed and welded | - | none | welded | Gasket ring black | 15.51 |
Loading...
Plate length(mm) | 175 | Plate width(mm) | 140 | Wheel diameter(Ø) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel width(mm) | 85 | overall height(mm) | 305 | Rolls and case type | Steering housing |
Mounting type | Mounting plate | Bolt Hole Length(mm) | 140 | Bolt hole width(mm) | 105 |
Screw hole(mm) | 15 | Rim material | Galvanized steel sheet | Tread material | Elastic rubber |
Housing classification | Heavy load series HL |
Configura
Proprietà di base
Load capacity dynamic(kg)
Discharge swivel castor(mm)
Housing Series Type
Clevis bearing type
Clevis connection
Swivel Radius(mm)
electrically conductive
Housing design
Clevis bearing seal
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali