Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-IL-TPBK-080-K-1-DSN-EC |
L-IL-TPBK-100-K-1-DSN-EC |
L-IL-TPBK-125-K-1-DSN-EC |
L-IL-TPBK-160-K-1-DSN-EC |
L-IL-TPBK-200-K-1-DSN-EC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Housing Series Type | Number of wheels [piece] | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.20 € | 1 | 5 giorni | 80 | 30 | 80 | 100 | 36 | - | - | 127 | 0.7 | ||
20.53 € | 1 | 5 giorni | 100 | 30 | 90 | 125 | 36 | - | - | 130 | 0.8 | ||
28.64 € | 1 | 5 giorni | 125 | 35 | 110 | 155 | 37 | - | - | 130 | 0.94 | ||
47.94 € | 1 | 5 giorni | 160 | 40 | 180 | 190 | 52 | IL (LCW/BCW) | 1 | 202 | 2.05 | ||
65.88 € | 1 | 5 giorni | 200 | 47 | 220 | 235 | 54 | IL (LCW/BCW) | 1 | 202 | 2.8 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing material RR | Steel galvanized | Bolt hole Ø(mm) | 12 | Rim material | Polypropylene |
Tread material | Thermoplastic | electrically conductive | electrically conductive | Tread color | Grey |
Stop Type | DS-N (double stop in the wake) | Housing classification | Standard housing IL | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Housing Series Type
Number of wheels [piece]
Swivel Radius(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali