Swivel castor with back hole and solid rubber wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IL-SGS-080-R-1
L-IL-SGS-125-R-1
L-IL-SGS-160-R-1
L-IL-SGS-200-R-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

7.18 €

1 5 giorni 80255010036760.564

11.19 €

1 5 giorni 12538100154381021.1

19.99 €

1 5 giorni 16040135190521322.06

25.50 €

1 5 giorni 20050205235541542.95

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Roller bearing
Housing material RR Steel galvanized Bolt hole Ø(mm) 12 Clevis bearing type Clevis with double ball bearing
Clevis connection riveted Rim material Galvanized steel sheet Tread material Solid rubber
electrically conductive none Housing design drawn Tread color Black
Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 60

Supporto tecnico