Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-IL-TPBK-080-K-1 |
L-IL-TPBK-100-K-1 |
L-IL-TPBK-125-K-1 |
L-IL-TPBK-160-K-1 |
L-IL-TPBK-200-K-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 € | 1 | 5 giorni | 80 | 30 | 80 | 100 | 36 | 76.5 | 0.518 | ||
8.15 € | 1 | 5 giorni | 100 | 30 | 90 | 125 | 36 | 86 | 0.596 | ||
9.71 € | 1 | 5 giorni | 125 | 35 | 110 | 155 | 38 | 99 | 0.74 | ||
21.08 € | 1 | 4 giorni | 160 | 40 | 180 | 190 | 52 | - | 1.48 | ||
26.51 € | 1 | 5 giorni | 200 | 47 | 220 | 235 | 54 | 157 | 1.996 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | IL (LCW/BCW) | Surface coating | galvanized | Bolt hole Ø(mm) | 12 |
Rim material | Polypropylene | Tread material | Thermoplastic | electrically conductive | none |
Tread color | Grey | Housing classification | Standard housing IL | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali