Swivel castor with back hole and polyurethane wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IL-PUBK-080-K-1
L-IL-PUBK-100-K-1
L-IL-PUBK-125-K-1
L-IL-PUBK-160-K-1
L-IL-PUBK-200-K-1
L-IL-PUZK-080-K-1
L-IL-PUZK-100-K-1
L-IL-PUZK-125-K-1
L-IL-PUZK-150-K-1
L-IL-PUZK-160-K-1
L-IL-PUZK-200-K-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Tread type Weight
(kg)

9.12 €

1 5 giorni 80301001033676.5-0.54

10.67 €

1 5 giorni 100301501253686-0.621

12.60 €

1 5 giorni 125352001553899-0.79

24.18 €

1 4 giorni 1604025019052132-1.558

31.46 €

1 5 giorni 2005030023554154-2.16

13.46 €

1 6 giorni 80351501003676.5-0.6

14.78 €

1 4 giorni 100351801253686-0.7

19.84 €

1 5 giorni 125402001553799-1.15

34.69 €

1 4 giorni 1504530018552127-1.6

35.93 €

1 5 giorni 1604530019052132-1.85

39.99 €

1 5 giorni 2005040023553154cylindrical2.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Ball-bearing
Housing material RR Steel galvanized Bolt hole Ø(mm) 12 Clevis bearing type Clevis with double ball bearing
Clevis connection riveted Rim material Polyamide Tread material Polyurethane
electrically conductive none Housing design drawn Tread color Blue
Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Supporto tecnico