Swivel castor with back hole and polypropylene wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IL-PPBL-100-K-1
L-IL-PPBL-125-K-1
L-IL-PPBL-160-K-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

8.28 €

1 5 giorni 1003018012536860.64

10.15 €

1 5 giorni 1253521015538990.97

19.42 €

1 5 giorni 16040300193521271.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Ball-bearing
Bolt hole Ø(mm) 12 Rim material Polypropylene Tread material Polypropylene
electrically conductive none Housing classification Standard housing IL

Supporto tecnico