Swivel castor with back hole and polyamide wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IL-PALB-080-G-1
L-IL-PALB-080-R-1
L-IL-PALB-100-G-1
L-IL-PALB-100-R-1
L-IL-PALB-125-G-1
L-IL-PALB-125-R-1
L-IL-PALB-150-G-1
L-IL-PALB-150-R-1
L-IL-PALB-200-G-1
L-IL-PALB-200-R-1
L-IL-PALK-080-R-1-EC
L-IL-PALK-100-R-1-EC
L-IL-PALK-125-R-1-EC
L-IL-PAM-150-K-1-EC
L-IL-PAM-200-K-1-EC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Wheel bearing Number of wheels [piece] Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Weight
(kg)

7.12 €

1 5 giorni 803315010036Bearing-76.5none0.494

7.33 €

1 5 giorni 803315010036--76.5none0.51

8.67 €

1 4 giorni 1003520012536Bearing-86none0.555

8.93 €

1 5 giorni 1003520012536--86none0.573

11.24 €

1 5 giorni 1253620015537Bearing-99none0.878

12.41 €

1 5 giorni 1253620015537--99none0.96

19.01 €

1 5 giorni 1504030018552Bearing-127none1.336

19.00 €

1 5 giorni 1504030018552--127none1.318

21.72 €

1 5 giorni 2004835023554Bearing-154none2.1

27.01 €

1 4 giorni 2004835023554--154none2.2

15.50 €

1 5 giorni 803015010336Roller bearing-76.5electrically conductive0.55

20.07 €

1 5 giorni 1003515012536Roller bearing-86electrically conductive0.65

25.99 €

1 5 giorni 1254020015537Roller bearing-99electrically conductive0.9

61.98 €

1 5 giorni 1504530018552Ball-bearing1-electrically conductive1.95

89.79 €

1 5 giorni 2005035023554Ball-bearing---2.12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Bolt hole Ø(mm) 12
Rim material Polyamide Tread material Polyamide Housing classification Standard housing IL

Supporto tecnico