Swivel castor with back hole and elastic solid rubber wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IL-EGK-080-R-1
L-IL-EGK-100-R-1
L-IL-EGK-125-R-1
L-IL-EGK-160-R-1
L-IL-EGK-200-R-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Weight
(kg)

9.58 €

1 5 giorni 80351001033676.5none0.556

11.54 €

1 5 giorni 100361251253686none0.66

14.31 €

1 5 giorni 125362001553799none0.93

26.55 €

1 5 giorni 1604830019352132none2

35.67 €

1 5 giorni 2004835023553154-2.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Roller bearing
Bolt hole Ø(mm) 12 Clevis bearing type Clevis with double ball bearing Clevis connection riveted
Rim material Plastic Tread material Elastic rubber Housing classification Standard housing IL
Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Supporto tecnico