Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-IL-EGK-080-R-1-DSN |
L-IL-EGK-100-R-1-DSN |
L-IL-EGK-125-R-1-DSN |
L-IL-EGK-160-R-1-DSN |
L-IL-EGK-200-R-1-DSN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.23 € | 1 | 5 giorni | 80 | 35 | 100 | 103 | 36 | 130 | 0.672 | ||
13.93 € | 1 | 5 giorni | 100 | 36 | 125 | 125 | 36 | 130 | 0.81 | ||
17.62 € | 1 | 5 giorni | 125 | 36 | 200 | 155 | 37 | 130 | 1.12 | ||
33.97 € | 1 | 5 giorni | 160 | 48 | 300 | 193 | 52 | 203 | 2.35 | ||
47.59 € | 1 | 4 giorni | 200 | 48 | 350 | 235 | 54 | 203 | 3.015 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Wheel bearing | Roller bearing |
---|---|---|---|---|---|
Bolt hole Ø(mm) | 12 | Clevis bearing type | Clevis with double ball bearing | Clevis connection | riveted |
Rim material | Plastic | Tread material | Elastic rubber | electrically conductive | none |
Stop Type | DS-N (double stop in the wake) | Housing classification | Standard housing IL | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali