Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Housing Series Type | Surface coating | Tread material | Swivel Radius (mm) | Tread color | Stop Type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | 5 giorni | 80 | 30 | 150 | 100 | 36 | - | - | Polypropylene | 130 | - | - | - | - | 0.65 | ||
10.76 € | 1 | 5 giorni | 100 | 30 | 180 | 125 | 36 | - | - | Polypropylene | 130 | - | - | - | - | 0.7 | ||
13.42 € | 1 | 5 giorni | 125 | 35 | 210 | 155 | 37 | - | - | Polypropylene | 130 | - | - | - | - | 0.95 | ||
26.82 € | 1 | 5 giorni | 160 | 40 | 300 | 193 | 52 | - | - | Polypropylene | 203 | - | - | - | - | 1.9 | ||
30.59 € | 1 | 5 giorni | 200 | 47 | 350 | 235 | 54 | - | - | Polypropylene | 203 | - | - | - | - | 2.6 | ||
9.64 € | 1 | 5 giorni | 80 | 30 | 80 | 100 | 36 | IL (LCW/BCW) | galvanized | Thermoplastic | 127 | Grey | DS-N (double stop in the wake) | -20 | 60 | 0.634 | ||
10.64 € | 1 | 5 giorni | 100 | 30 | 90 | 125 | 36 | IL (LCW/BCW) | galvanized | Thermoplastic | 130 | Grey | DS-N (double stop in the wake) | -20 | 60 | 0.742 | ||
12.99 € | 1 | 5 giorni | 125 | 35 | 110 | 155 | 38 | IL (LCW/BCW) | galvanized | Thermoplastic | 118 | Grey | DS-N (double stop in the wake) | -20 | 60 | 0.928 | ||
28.47 € | 1 | 5 giorni | 160 | 40 | 180 | 190 | 52 | IL (LCW/BCW) | galvanized | Thermoplastic | 159 | Grey | DS-N (double stop in the wake) | -20 | 60 | 1.94 | ||
33.49 € | 1 | 5 giorni | 200 | 47 | 220 | 235 | 54 | IL (LCW/BCW) | galvanized | Thermoplastic | - | Grey | DS-N (double stop in the wake) | -20 | 60 | 2.75 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Bolt hole Ø(mm) | 12 | Rim material | Polypropylene | electrically conductive | none |
Housing classification | Standard housing IL |
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Housing Series Type
Surface coating
Tread material
Swivel Radius(mm)
Tread color
Stop Type
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali