Swivel castor with back hole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IL-SGS-080-R-1-EC
L-IL-SGS-100-R-1-EC
L-IL-SGS-125-R-1-EC
L-IL-SGS-160-R-1-EC
L-IL-SGS-200-R-1-EC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

9.59 €

1 5 giorni 8030501003676.50.65

11.62 €

1 5 giorni 100307012536860.8

15.00 €

1 4 giorni 1253810015537991.07

26.88 €

1 5 giorni 16040135190521321.97

31.38 €

1 5 giorni 20050205235531542.78

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Roller bearing
Bolt hole Ø(mm) 12 Clevis bearing type Clevis with double ball bearing Clevis connection riveted
Rim material Galvanized steel sheet Tread material Solid rubber electrically conductive electrically conductive
Tread color Black Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 80

Supporto tecnico