Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-IHB-EGA-080-K-3 |
L-IHB-EGA-100-K-3 |
L-IHB-EGA-125-K-3 |
L-IHB-EGA-160-K-3 |
L-IHB-EGA-200-K-3 |
L-IHB-EGA-250-K-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.90 € | 1 | 5 giorni | 100 | 85 | 80 | 38 | 80 | 60 | 9 | 4 | - | ||
25.98 € | 1 | 5 giorni | 100 | 85 | 100 | 40 | 80 | 60 | 9 | 4 | - | ||
39.00 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 125 | 40 | 105 | 80 | 12.5 | 6 | - | ||
42.07 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 160 | 50 | 105 | 80 | 12.5 | 6 | - | ||
61.24 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 200 | 50 | 105 | 80 | 12.5 | 6 | - | ||
84.06 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 250 | 50 | 105 | 80 | 12.5 | 6 | 7.4 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate |
---|
Configura
Proprietà di base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
panel thickness(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali