Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L-HB-EPUG-250-K-3-B80
Codice componente
|
---|
L-HB-EPUG-250-K-3-B80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Housing material RR | Bolt hole width (mm) | Material Description Housing | Surface coating | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread material | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Tread color | fork strength (mm) | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Housing classification | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.96 € | 1 | 5 giorni | 175 | 140 | 250 | 80 | 950 | 305 | 75 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 140 | - | 105 | - | - | 15 | - | - | Molding | - | 200 | none | - | - | - | - | - | 17.5 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate |
---|
Si trova sulla pagina di Swivel castor with elastic polyurethane wheel, il codice articolo è il seguente: L-HB-EPUG-250-K-3-B80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-HB-EPUG-250-K-3-B80.
Configura
Proprietà di base
Housing material RR
Material Description Housing
Surface coating
panel thickness(mm)
Number of wheels [piece]
Tread material
Tread color
fork strength(mm)
Axle bore housing(mm)
Light width(mm)
Housing classification
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Wheel bearing
Housing Series Type
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Rim material
Swivel Radius(mm)
electrically conductive
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
L-HB-EPUG-100-K-3 |
L-HB-EPUG-250-K-3 |
L-HB-EPUG-300-K-3 |
L-IHB-EPUA-100-K-3 |
L-IHB-EPUA-125-K-3 |
L-IHB-EPUA-160-K-3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Housing material RR | Bolt hole width (mm) | Material Description Housing | Surface coating | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread material | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Tread color | fork strength (mm) | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Housing classification | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.37 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 100 | 40 | 300 | 150 | 45 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | - | Molding | - | 95 | none | - | - | - | - | - | 4.8 | ||
232.36 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 250 | 50 | 800 | 295 | 70 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | - | Molding | - | 195 | none | - | - | - | - | - | 10.46 | ||
370.23 € | 1 | 5 giorni | 175 | 140 | 300 | 75 | 1250 | 355 | 75 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 140 | - | 105 | - | - | 15 | - | - | Molding | - | 225 | none | - | - | - | - | - | 19.8 | ||
36.71 € | 1 | 5 giorni | 100 | 85 | 100 | 30 | - | - | - | - | - | 80 | - | 60 | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53.44 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 125 | 40 | - | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | - | 12.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70.21 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 160 | 50 | - | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | - | 12.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |