Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L-IP-LRS4-245-R-3-DSV
Codice componente
|
---|
L-IP-LRS4-245-R-3-DSV |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | Overall height housing (to center axis) (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.08 € | 1 | 5 giorni | 175 | 175 | 245 | 80 | 250 | 288 | 70 | 140 | 140 | 15 | 192.5 | - | 5.45 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Roller bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | IP (LL/LB (air) | Housing material RR | Steel galvanized | Surface coating | galvanized |
Number of wheels [piece] | 1 | Rim material | Sheet steel, painted | Tread material | Pneumatic tires |
electrically conductive | none | Housing design | drawn | Tread color | Black |
Tread type | crowned | Stop Type | DS-V (double stop in the lead) | Housing classification | Standard housing IL |
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 50 |
Si trova sulla pagina di Swivel castor with double stop and airwheel, il codice articolo è il seguente: L-IP-LRS4-245-R-3-DSV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-IP-LRS4-245-R-3-DSV.
Configura
Proprietà di base
Overall height housing (to center axis)(mm)
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
L-IP-LRS1-230-R-3-DSV |
L-IP-LRS1-260-R-3-DSV |
L-IP-LRS2-260-R-3-DSV |
L-IP-LRS3-230-R-3-DSV |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | Overall height housing (to center axis) (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.44 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 230 | 65 | 200 | 260 | 61 | 105 | 80 | 11 | 150 | 145 | 3.7 | ||
70.29 € | 1 | 5 giorni | 175 | 175 | 260 | 85 | 200 | 295 | 70 | 140 | 140 | 15 | 200 | - | 4.8 | ||
72.07 € | 1 | 5 giorni | 175 | 175 | 260 | 85 | 200 | 295 | 70 | 140 | 140 | 15 | 200 | - | 4.88 | ||
59.44 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 230 | 65 | 130 | 260 | 61 | 105 | 80 | 11 | 150 | 145 | 3.7 |