Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1260-50-BOCK |
L-1265-50-LENK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Rolls and case type | Housing material RR | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 1 | 4 giorni | Fixed bracket | Steel | 0.262 | ||
15.14 € | 1 | 4 giorni | Steering housing | Steel galvanized | 0.35 |
Loading...
Plate length(mm) | 59.5 | Plate width(mm) | 48 | Wheel diameter(Ø) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel width(mm) | 18 | Load capacity dynamic(kg) | 40 | overall height(mm) | 150 |
Mounting type | Mounting plate | Bolt Hole Length(mm) | 38 | Bolt hole width(mm) | 22.5 |
Surface coating | galvanized | Screw hole(mm) | 5.3 | Tread material | Thermoplastic |
electrically conductive | none | Tread color | Grey | Tread type | crowned |
Configura
Proprietà di base
Rolls and case type
Housing material RR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali