Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CF-305-100 |
CF-305-120 |
CF-305-160 |
CF-305-200 |
CF-315-100 |
CF-315-120 |
CF-315-160 |
CF-315-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.38 € | 1 | 4 giorni | 98 | 28 | 425 | 1.312 | ||
42.62 € | 1 | 4 giorni | 117 | 28 | 450 | 1.89 | ||
80.92 € | 1 | 20 giorni | 157 | 31 | 575 | 4.19 | ||
102.30 € | 1 | 4 giorni | 197 | 31 | 625 | 6.88 | ||
36.05 € | 1 | 4 giorni | 98 | 28 | 425 | 1.35 | ||
42.62 € | 1 | 4 giorni | 117 | 28 | 450 | 1.983 | ||
75.87 € | 1 | 4 giorni | 157 | 33 | 575 | 4.34 | ||
96.78 € | 1 | 4 giorni | 197 | 33 | 625 | 7.07 |
Loading...
Wheel bearing | Ball-bearing | Surface coating | galvanized | Rim material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Tread material | Steel |
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali