Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PAHU-082-80-K17 |
PAHU-082-80-K20 |
PAHU-082-80-K20-EL84 |
PAHU-082-80-K25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Tread material | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 € | 1 | 5 giorni | 82 | 80 | 800 | Ball-bearing | Polyamide | Polyamide | White | crowned | -25 | 80 | 0.55 | ||
13.97 € | 1 | 5 giorni | 82 | 80 | 800 | Ball-bearing | Polyamide | Polyamide | White | crowned | -25 | 80 | 0.52 | ||
12.04 € | 1 | 5 giorni | 82 | 80 | 800 | Ball-bearing | Polyamide | Polyamide | White | crowned | -25 | 80 | 0.514 | ||
13.97 € | 1 | 5 giorni | 82 | 80 | 800 | Ball-bearing | Polyamide | Polyamide | White | crowned | -25 | 80 | 0.48 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Rim material
Tread material
Tread color
Tread type
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali