Cast iron pulley

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FGF030
FGF040
FGF050
FGF060
FGF070
FGF080
FGF100
FGF120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Weight
(kg)

3.65 €

1 20 giorni 3010150.04

4.00 €

1 4 giorni 4011.5180.06

4.81 €

1 4 giorni 5012180.1

5.98 €

1 4 giorni 6012220.118

9.65 €

1 20 giorni 7013220.178

10.37 €

1 34 giorni 8016220.26

23.57 €

1 20 giorni 100241100.4

37.63 €

1 20 giorni 12026.51400.865

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Bearing Surface coating Without Rim material Molding
Tread material Guss

Supporto tecnico