Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-IV-PUBK-080-K-1-DSN |
L-IV-PUBK-100-K-1-DSN |
L-IV-PUBK-125-K-1-DSN |
L-IV-PUBK-160-K-1-DSN |
L-IV-PUBK-200-K-1-DSN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02 € | 1 | 5 giorni | 80 | 30 | 100 | 108 | 32 | 111 | 0.6 | ||
29.80 € | 1 | 5 giorni | 100 | 30 | 130 | 128 | 32 | 111 | 0.75 | ||
32.88 € | 1 | 5 giorni | 125 | 35 | 130 | 155 | 32 | - | 0.95 | ||
61.72 € | 1 | 5 giorni | 160 | 40 | 270 | 197 | 52 | 150 | 1.9 | ||
70.57 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 270 | 240 | 49 | 150 | 2.3 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Bolt hole Ø(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Rim material | Polyamide | Tread material | Polyurethane | Stop Type | DS-N (double stop in the wake) |
Housing classification | Stainless steel standard series IV |
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali