Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-IV-PPBL-080-K
Codice componente
|
---|
B-IV-PPBL-080-K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.39 € | 1 | 5 giorni | 100 | 80 | 80 | 30 | 130 | 108 | 80 | 60 | 9 | 0.38 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | IV (LF/BF) | Housing material RR | Stainless Steel | Rim material | Polypropylene |
Tread material | Polypropylene | electrically conductive | none | Tread color | White |
Housing classification | Stainless steel standard series IV |
Si trova sulla pagina di Stainless steel fixed castor with polypropylene wheel, il codice articolo è il seguente: B-IV-PPBL-080-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-IV-PPBL-080-K.
Configura
Proprietà di base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-IV-PPBL-100-K |
B-IV-PPBL-125-K |
B-IV-PPBL-160-K |
B-IV-PPBL-200-K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13 € | 1 | 5 giorni | 100 | 80 | 100 | 30 | 130 | 128 | 80 | 60 | 9 | 0.434 | ||
16.23 € | 1 | 5 giorni | 100 | 80 | 125 | 35 | 130 | 155 | 80 | 60 | 9 | 0.522 | ||
34.80 € | 1 | 5 giorni | 130 | 106 | 160 | 40 | 270 | 197 | 105 | 80 | 11 | 1.118 | ||
39.56 € | 1 | 5 giorni | 130 | 106 | 200 | 50 | 270 | 240 | 105 | 80 | 11 | 1.624 |