Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-IV-PALB-080-G
Codice componente
|
---|
B-IV-PALB-080-G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread material | electrically conductive | Housing classification | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € | 1 | 5 giorni | 100 | 80 | 80 | 33 | 130 | 108 | Bearing | IV (LF/BF) | 80 | 60 | - | - | - | - | - | Stainless steel standard series IV | 0.42 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate |
---|
Si trova sulla pagina di Stainless steel fixed castor with polyamide wheel, il codice articolo è il seguente: B-IV-PALB-080-G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-IV-PALB-080-G.
Configura
Proprietà di base
Screw hole(mm)
Number of wheels [piece]
Rim material
Tread material
electrically conductive
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Wheel bearing
Housing Series Type
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Housing classification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-HV-PAM-125-K |
B-HV-PAM-150-K |
B-HV-PAM-200-K |
B-IV-PALB-100-G |
B-IV-PALB-125-G |
B-IV-PALB-125-G-GP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread material | electrically conductive | Housing classification | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.87 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 125 | 40 | 400 | 178 | - | HV (RLP/RBP) | 105 | 80 | - | - | - | - | - | Heavy stainless steel series HV | 2.76 | ||
102.20 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 150 | 45 | 700 | 211 | - | HV (RLP/RBP) | 105 | 80 | - | - | - | - | - | Heavy stainless steel series HV | 3.3 | ||
114.26 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 200 | 50 | 1000 | 250 | - | HV (RLP/RBP) | 105 | 80 | - | - | - | - | - | Heavy stainless steel series HV | 3.75 | ||
12.48 € | 1 | 5 giorni | 100 | 80 | 100 | 35 | 130 | 128 | Bearing | IV (LF/BF) | 80 | 60 | - | - | - | - | - | Stainless steel standard series IV | 0.5 | ||
18.30 € | 1 | 5 giorni | 100 | 80 | 125 | 35 | 130 | 155 | Bearing | IV (LF/BF) | 80 | 60 | - | - | - | - | - | Stainless steel standard series IV | 0.7 | ||
27.12 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 125 | 36 | 200 | 160 | Bearing | IV (LF/BF) | 105 | 80 | - | - | - | - | - | Stainless steel standard series IV | 0.75 |