• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fixed caster with solid rubber wheel (Codici componente)

Fixed caster with solid rubber wheel

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-IS-SGS-125-R

Codice componente
B-IS-SGS-125-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Material Description Housing Surface coating Screw hole
(mm)
Number of wheels [piece] electrically conductive Tread type Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

10.05 €

1 4 giorni 1028712538100155IS (LI/BI)80Steel galvanized60Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized91nonecrowned601.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Wheel bearing Roller bearing
Rim material Galvanized steel sheet Tread material Solid rubber Tread color Black
Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20

Si trova sulla pagina di Fixed caster with solid rubber wheel, il codice articolo è il seguente: B-IS-SGS-125-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-IS-SGS-125-R.

Tipologia prodotto

Codice componente
B-IL-SGS-080-R-EC
B-IL-SGS-100-R-EC
B-IL-SGS-125-R-EC
B-IS-SGS-125-R-GP
B-IS-SGS-140-R
B-IS-SGS-160-R
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Material Description Housing Surface coating Screw hole
(mm)
Number of wheels [piece] electrically conductive Tread type Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

6.94 €

1 5 giorni 10080803050100IL (LCW/BCW)80-60--9-electrically conductive-800.52

8.54 €

1 5 giorni 100801003070125IL (LCW/BCW)80-60--9-electrically conductive-800.61

11.27 €

1 5 giorni 1008012538100155IL (LCW/BCW)80-60--9-electrically conductive-800.92

12.52 €

1 5 giorni 13511412538100155IS (LI/BI)105Steel galvanized77Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized111nonecrowned601.4

9.33 €

1 4 giorni 1158514037120173IS (LI/BI)80Steel galvanized60Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized91nonecrowned601.6

16.57 €

1 4 giorni 13511416040135190IS (LI/BI)105Steel galvanized80Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanizedgalvanized111nonecrowned601.85

Supporto tecnico