Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-IL-STPK-080-R-GRAU
Codice componente
|
---|
B-IL-STPK-080-R-GRAU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Tread color | fork strength (mm) | Overall height housing (to center axis) (mm) | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Housing classification | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.08 € | 1 | 5 giorni | 105 | 80 | 80 | 32 | 50 | 100 | - | 80 | 60 | 9 | 2 | Grey | 2 | 60 | 8.1 | 43 | - | - |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Roller bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | IL (LCW/BCW) | Housing material RR | Steel galvanized | Material Description Housing | Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized |
Surface coating | galvanized | Number of wheels [piece] | 1 | Rim material | Polypropylene |
Tread material | Thermoplastic | electrically conductive | none |
Si trova sulla pagina di Fixed castor with thermoplastic wheel, optical as with standard solid rubber wheels, il codice articolo è il seguente: B-IL-STPK-080-R-GRAU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-IL-STPK-080-R-GRAU.
Configura
Proprietà di base
Discharge swivel castor(mm)
Housing classification
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
panel thickness(mm)
Tread color
fork strength(mm)
Overall height housing (to center axis)(mm)
Axle bore housing(mm)
Light width(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-IL-STPK-080-R |
B-IL-STPK-100-R |
B-IL-STPK-100-R-GRAU |
B-IL-STPK-125-R |
B-IL-STPK-125-R-GRAU |
B-IL-STPK-160-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Tread color | fork strength (mm) | Overall height housing (to center axis) (mm) | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Housing classification | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.91 € | 1 | 5 giorni | 105 | 80 | 80 | 32 | 50 | 100 | - | 80 | 60 | 9 | 2 | Black | 2 | 60 | 8.1 | 43 | Standard housing IL | - | ||
7.16 € | 1 | 5 giorni | 105 | 80 | 100 | 32 | 70 | 125 | - | 80 | 60 | 9 | 2.5 | Black | 2.5 | 75 | 8.1 | 43 | Standard housing IL | - | ||
7.40 € | 1 | 4 giorni | 105 | 80 | 100 | 32 | 70 | 125 | - | 80 | 60 | 9 | 2.5 | Grey | 2.5 | 75 | 8.1 | 43 | - | - | ||
9.33 € | 1 | 5 giorni | 105 | 80 | 125 | 35 | 100 | 155 | 37 | 80 | 60 | 9 | 3 | Black | 3 | 92.5 | 8.1 | 53 | - | 0.7 | ||
9.62 € | 1 | 4 giorni | 105 | 80 | 125 | 35 | 100 | 155 | 37 | 80 | 60 | 9 | 3 | Grey | 3 | 92.5 | 8.1 | 53 | - | 0.7 | ||
16.36 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 160 | 40 | 120 | 190 | - | 105 | 80 | 11 | 3 | Black | 3 | 110 | 12.1 | 63 | Standard housing IL | - |