Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-IP-LRK3-230-R
Plate length(mm) | 135 | Plate width(mm) | 110 | Wheel diameter(Ø) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel width(mm) | 65 | Load capacity dynamic(kg) | 130 | overall height(mm) | 260 |
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Roller bearing |
Housing Series Type | IP (LL/LB (air) | Bolt Hole Length(mm) | 105 | Housing material RR | Steel galvanized |
Bolt hole width(mm) | 80 | Screw hole(mm) | 11 | Rim material | Plastic |
Tread material | Pneumatic tires | Housing design | drawn | Tread type | crowned |
Housing classification | Standard housing IL | Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 50 |
Weight(kg) | 2.1 |
Si trova sulla pagina di Fixed caster with pneumatic wheel, plastic rim, il codice articolo è il seguente: B-IP-LRK3-230-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-IP-LRK3-230-R.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali