Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B-IL-EGK-200-R
Codice componente
|
---|
B-IL-EGK-200-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.03 € | 1 | 5 giorni | 135 | 112 | 200 | 48 | 350 | 235 | - | 105 | 80 | 11 | 2.3 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Roller bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | IL (LCW/BCW) | Number of wheels [piece] | 1 | Rim material | Plastic |
Tread material | Elastic rubber | Tread color | Blue | Housing classification | Standard housing IL |
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Fixed caster with blue elastic solid rubber wheel, soft tread approx. 65 ° A, il codice articolo è il seguente: B-IL-EGK-200-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-IL-EGK-200-R.
Configura
Proprietà di base
Discharge swivel castor(mm)
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B-IL-EGK-080-R |
B-IL-EGK-100-R |
B-IL-EGK-125-R |
B-IL-EGK-160-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.34 € | 1 | 5 giorni | 100 | 80 | 80 | 35 | 100 | 100 | - | 80 | 60 | 9 | 0.85 | ||
10.13 € | 1 | 4 giorni | 105 | 80 | 100 | 36 | 125 | 125 | 36 | 80 | 60 | 9 | 1 | ||
13.06 € | 1 | 5 giorni | 100 | 80 | 125 | 36 | 200 | 155 | - | 80 | 60 | 9 | 1.15 | ||
23.18 € | 1 | 4 giorni | 135 | 112 | 160 | 48 | 300 | 190 | - | 105 | 80 | 11 | 1.9 |