Apparatus rolls with lock and back hole as a set

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-AL-TPBK-050-K-1-DSN-VE4
L-AL-TPBK-075-K-1-DSN-VE4
L-AL-TPGK-050-G-1-DSN-VE4
L-AL-TPGK-075-G-1-DSN-VE4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Wheel bearing Surface coating Bolt hole Ø
(mm)
Tread color Weight
(kg)

16.53 €

1 5 giorni 50184070Ball-bearing-10.2-0.848

20.65 €

1 6 giorni 752550100Ball-bearing-10.2-1.224

12.10 €

1 5 giorni 50184070Bearinggalvanized10.5Grey0.768

15.26 €

1 5 giorni 752550100Bearinggalvanized10.5Grey1.144

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Discharge swivel castor(mm) 25 Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole
Housing material RR Steel galvanized Clevis connection riveted Rim material Polypropylene
Tread material Thermoplastic Housing design drawn Stop Type DS-N (double stop in the wake)
Housing classification Apparatus rolls easily AL Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 60

Supporto tecnico