Apparatus double roller with slide bearing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-DRKA-35-2-M8
L-DRKA-40-2-M8
L-DRKA-40-2-M10
L-DRKA-50-2-M8
L-DRKA-50-2-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Tread type Weight
(kg)

1.36 €

1 4 giorni 3513704618crowned0.064

1.39 €

1 4 giorni 4010405316cylindrical0.056

1.50 €

1 4 giorni 4010405416cylindrical0.06

1.26 €

1 4 giorni 5012506418cylindrical0.074

1.26 €

1 4 giorni 5012506418cylindrical0.078

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Set screw Wheel bearing Bearing
Housing material RR Plastic Bolt length(mm) 15 Surface coating Without
Number of wheels [piece] 2 Rim material Polyamide Tread material Polyamide
electrically conductive none Housing design injected Tread color Black
Housing classification Plastic Castors Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Supporto tecnico