Apparatus double role with lock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-DRKA-35-2-M8-RF
L-DRKA-40-2-M8-RF
L-DRKA-40-2-M10-RF
L-DRKA-50-2-M8-RF
L-DRKA-50-2-M10-RF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Surface coating Number of wheels [piece] Swivel Radius
(mm)
Housing design Clevis bearing seal Stop screw adjustable Stop Type Weight
(kg)

1.50 €

1 4 giorni 3513704618Without258injectedwithout gasket ringNowheel lock0.066

1.26 €

1 4 giorni 4010405316Without256injectedwithout gasket ringNowheel lock0.062

1.25 €

1 4 giorni 4020405316-------0.064

1.66 €

1 4 giorni 5012506518Without268injectedwithout gasket ringNowheel lock0.08

1.64 €

1 4 giorni 5012506518Without267injectedwithout gasket ringYeswheel lock0.082

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Bearing
Housing material RR Plastic Bolt length(mm) 15 Rim material Polyamide
Tread material Polyurethane electrically conductive none Tread color Black
Tread type cylindrical

Supporto tecnico