Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NR100-50-8
Pipe diameter(Ø) | 50 | Load capacity dynamic(kg) | 160 | Roll length(mm) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
Weight(kg) | 0.218 |
Si trova sulla pagina di Pallet roller galvanized steel with ball bearing, il codice articolo è il seguente: NR100-50-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NR100-50-8.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali