Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NR200-60-10
Pipe diameter(Ø) | 60 | Load capacity dynamic(kg) | 160 | Shaft-Ø(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Roll length(mm) | 118 | Weight(kg) | 0.46 |
Si trova sulla pagina di Wide pallet roller galvanized steel with ball bearing, il codice articolo è il seguente: NR200-60-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NR200-60-10.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali