Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DREISTERN FUER TREPPENKARRE (3X160KU)
Wheel diameter(Ø) | 160 | Wheel width(mm) | 40 | Load capacity dynamic(kg) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel bearing | Roller bearing | Rim material | Plastic | Tread material | Solid rubber |
Weight(kg) | 3.17 |
Si trova sulla pagina di Wheel For Stair Carts, il codice articolo è il seguente: DREISTERN FUER TREPPENKARRE (3X160KU).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DREISTERN FUER TREPPENKARRE (3X160KU).
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali