Polyurethane wheel, smooth running series, with thread protection cover, ready to install

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUBK-050-19-21-K06-BLAU
PUBK-075-23-29-K06-BLAU
PUBK-080-31-37-K08
PUBK-100-31-37-K08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Electrically conductive Weight
(kg)

2.91 €

1 4 giorni 501940-0.048

5.75 €

1 4 giorni 752340-0.08

5.47 €

1 4 giorni 803170none0.17

5.94 €

1 4 giorni 1003180none0.226

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Ball-bearing Rim material Polyamide Tread color Blue
Tread type crowned Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Supporto tecnico