• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Polyurethane wheel, tread about 95 ° Shore A (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PUZG-125-50-60-K20

Codice componente
PUZG-125-50-60-K20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Rim material Electrically conductive Tread color Tread type Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

21.39 €

1 4 giorni 12550550Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-20802.08

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tread material Polyurethane

Si trova sulla pagina di Polyurethane wheel, tread about 95 ° Shore A, il codice articolo è il seguente: PUZG-125-50-60-K20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUZG-125-50-60-K20.

Tipologia prodotto

Codice componente
PUZG-100-40-47-K15
PUZG-100-40-47-K20
PUZG-100-50-60-K20
PUZG-150-40-40-K20
PUZG-150-40-47-K20
PUZG-150-50-50-K25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Rim material Electrically conductive Tread color Tread type Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

24.38 €

1 20 giorni 10040350Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-20801.28

25.31 €

1 20 giorni 10040350Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-20801.4

39.30 €

1 5 giorni 10050450Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-20801.81

40.31 €

1 4 giorni 15040700Ball-bearingMoldingnoneYellowcylindrical-20802.02

34.88 €

1 4 giorni 15040500Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-20802.17

40.30 €

1 5 giorni 15050700Ball-bearingMoldingnoneOrangecylindrical-20802.95

Supporto tecnico