Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PUZK-100-35-40-G12
Codice componente
|
---|
PUZK-100-35-40-G12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.37 € | 1 | 5 giorni | 100 | 35 | 200 | Bearing | Polyamide | - | Blue | crowned | -20 | 80 | 0.22 |
Loading...
Tread material | Polyurethane |
---|
Si trova sulla pagina di Polyurethane wheel, tread about 95 ° Shore A, il codice articolo è il seguente: PUZK-100-35-40-G12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUZK-100-35-40-G12.
Configura
Proprietà di base
Electrically conductive
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Rim material
Tread color
Tread type
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PUZG-100-40-47-K15 |
PUZG-100-40-47-K20 |
PUZG-100-50-60-K20 |
PUZK-125-40-50-G15 |
PUZK-150-45-60-G20 |
PUZK-160-45-60-G20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.38 € | 1 | 20 giorni | 100 | 40 | 350 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 1.28 | ||
25.31 € | 1 | 20 giorni | 100 | 40 | 350 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 1.4 | ||
39.30 € | 1 | 5 giorni | 100 | 50 | 450 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 1.81 | ||
10.83 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 250 | Bearing | Polyamide | - | Blue | crowned | -20 | 80 | 0.406 | ||
18.82 € | 1 | 5 giorni | 150 | 45 | 380 | Bearing | Polyamide | - | Blue | crowned | -20 | 80 | 0.698 | ||
20.07 € | 1 | 5 giorni | 160 | 45 | 400 | Bearing | Polyamide | - | Blue | crowned | -20 | 80 | 0.79 |