Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PUZG-300-80-80-K30 |
PUZG-300-80-80-K35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.53 € | 1 | 4 giorni | 300 | 80 | 2200 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 14.72 | ||
177.41 € | 1 | 20 giorni | 300 | 80 | 2200 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 14.8 |
Loading...
Tread material | Polyurethane |
---|
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Rim material
Electrically conductive
Tread color
Tread type
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Attributi opzionali