Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PUZG-300-100-100-K40
Codice componente
|
---|
PUZG-300-100-100-K40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.94 € | 1 | 4 giorni | 300 | 100 | 3000 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 20.76 |
Loading...
Tread material | Polyurethane |
---|
Si trova sulla pagina di Polyurethane wheel, tread about 95 ° Shore A, il codice articolo è il seguente: PUZG-300-100-100-K40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUZG-300-100-100-K40.
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Rim material
Electrically conductive
Tread color
Tread type
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PUZG-100-40-47-K15 |
PUZG-100-40-47-K20 |
PUZG-100-50-60-K20 |
PUZG-300-70-70-K30-UZ |
PUZG-300-80-80-K30 |
PUZG-300-80-80-K35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.38 € | 1 | 20 giorni | 100 | 40 | 350 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 1.28 | ||
25.31 € | 1 | 20 giorni | 100 | 40 | 350 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 1.4 | ||
39.30 € | 1 | 5 giorni | 100 | 50 | 450 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 1.81 | ||
146.55 € | 1 | 4 giorni | 300 | 70 | 2200 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 12.08 | ||
180.53 € | 1 | 4 giorni | 300 | 80 | 2200 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 14.72 | ||
177.41 € | 1 | 20 giorni | 300 | 80 | 2200 | Ball-bearing | Molding | none | Orange | cylindrical | -20 | 80 | 14.8 |