Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PAH-100-50-60-G15
Codice componente
|
---|
PAH-100-50-60-G15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Rim material | Tread material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.44 € | 1 | 20 giorni | 100 | 50 | 600 | Polyamide | Polyamide | none | White | crowned | -25 | 90 | 0.376 |
Loading...
Wheel bearing | Bearing |
---|
Si trova sulla pagina di Polyamide wheel PA6, sliding bearing, il codice articolo è il seguente: PAH-100-50-60-G15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAH-100-50-60-G15.
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Rim material
Tread material
Electrically conductive
Tread color
Tread type
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PAH-080-33-35-G12 |
PAH-080-33-35-G20 |
PAH-100-40-48-G15 |
PAH-125-40-53-G15 |
PAH-125-40-53-G20 |
PAH-125-45-58-G20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Rim material | Tread material | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 € | 1 | 4 giorni | 80 | 33 | 500 | Polyamide | Polyamide | - | - | - | -25 | 90 | 0.16 | ||
3.11 € | 1 | 4 giorni | 80 | 33 | 500 | Polyamide | Polyamide | none | White | crowned | -25 | 90 | 0.156 | ||
5.21 € | 1 | 4 giorni | 100 | 40 | 500 | Polyamide | Polyamide | none | White | cylindrical | -25 | 90 | 0.302 | ||
11.03 € | 1 | 20 giorni | 125 | 40 | 600 | Polyamide | Polyamide | none | White | cylindrical | -25 | 90 | 0.416 | ||
9.51 € | 1 | 20 giorni | 125 | 40 | 600 | Polyamide | Polyamide | - | - | - | -25 | 90 | 0.5 | ||
5.97 € | 1 | 20 giorni | 125 | 45 | 750 | Polyamide | Polyamide | none | White | crowned | -25 | 90 | 0.364 |