Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LRK1-260-85-75-K20
Codice componente
|
---|
LRK1-260-85-75-K20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Tread material | Tread color | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.42 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 200 | Ball-bearing | Plastic | Rubber | Black | -20 | 50 | 0.95 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Air wheel with plastic rim, groove profile, il codice articolo è il seguente: LRK1-260-85-75-K20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LRK1-260-85-75-K20.
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Rim material
Tread material
Tread color
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LRK1-200-50-40-K12 |
LRK1-200-50-40-K12-4PR |
LRK1-200-50-40-K15 |
LRK1-260-85-75-K25 |
LRK1-260-85-75-R20 |
LRK1-260-85-75-R25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Rim material | Tread material | Tread color | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.37 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 75 | Ball-bearing | - | Rubber | Black | - | - | 0.6 | ||
12.42 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 75 | Ball-bearing | - | - | - | - | - | 0.65 | ||
14.02 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 75 | Ball-bearing | - | Rubber | Black | - | - | 0.6 | ||
16.01 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 200 | Roller bearing | Plastic | Rubber | Black | -20 | 50 | 0.95 | ||
15.01 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 200 | Roller bearing | Plastic | Rubber | Black | -20 | 50 | 0.872 | ||
17.77 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 200 | Roller bearing | Plastic | Rubber | Black | -20 | 50 | 0.95 |